Referencia del sistema

Pinza para llantas

Soluciones de sistemas | Movilidad | Automóvil | Neumáticos, llantas y ruedas

Reto

Al cargar una máquina de embutición profunda tenían que agarrarse distintos tipos de llantas. Para ello, la pinza tenía que cubrir un amplio espectro de piezas sin reequiparse.

Solución

Debido a la gran diversidad de piezas, tuvo que construirse una pinza especial. Un cilindro estándar sirvió de transmisor de recorrido. Una estructura básica formada por carriles y patines se adaptó a las adversas condiciones ambientales del entorno de la prensa. La pinza es robusta y de fácil mantenimiento.

Aspectos destacados y datos técnicos
  • IP40
  • Neumático
  • Agarre exterior
  • Mordazas sincronizadas
  • Mantenimiento de la posición mediante elemento de sujeción
Datos técnicos
Tipo de accionamientoPNEU
Fuerza de agarre máx.6500 [N]
Concepto de agarreKRAFT
AutorretenciónKLE
Carrera máx.400 [mm]
Clase IPIP40
Peso del sistema150 [kg]
Peso máx. de la pieza de trabajo50 [kg]
Temperatura de la pieza de trabajo máx.80 [°C]

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje